Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 50 mm |
| D - Diametro Esterno | 95 mm |
| T - Altezza reggispinta | 31 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,1 mm |
| Peso | 0,951 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 96,5 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 202 kN |
| Cua - Coefficiente limite carico assiale | 9,1 kN |
| N lim - Velocità limite lub olio | 2600 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 1800 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | Da max - Diametro massimo spalla AE | 68 mm |
| da min - Diametro minimo spalla AI | 77 mm |