Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 25 mm |
| D - Diametro Esterno | 60 mm |
| T - Altezza reggispinta | 24 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1 mm |
| Peso | 0,33 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 55,5 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 89,5 kN |
| Cua - Coefficiente limite carico assiale | 4,05 kN |
| N lim - Velocità limite lub olio | 3700 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 2600 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | Da max - Diametro massimo spalla AE | 39 mm |
| da min - Diametro minimo spalla AI | 46 mm |