Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 85 mm |
| D - Diametro Esterno | 180 mm |
| T - Altezza reggispinta | 72 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 2,1 mm |
| Peso | 9,17 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 288 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 685 kN |
| Cua - Coefficiente limite carico assiale | 26,8 kN |
| N lim - Velocità limite lub olio | 1200 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 840 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | Da max - Diametro massimo spalla AE | 124 mm |
| da min - Diametro minimo spalla AI | 141 mm |