• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5200S - NTN

5200S

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno10 mm
D - Diametro Esterno30 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno14,3 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico14,5 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,051 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico7,15 kN
C0 - Capacità carico statico3,9 kN
Cu - Carico limite a fatica0,23 kN
N lim - Velocità limite lub olio22000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso17000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI15 mm
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE25 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm