Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 10 mm |
| D - Diametro Esterno | 30 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 14,3 mm |
| a - Posizione punto di Applicazione Carico | 14,5 mm |
| α - Angolo di contatto | 25 ° |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 0,6 mm |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,051 kg |

| PRESTAZIONI | | C - Capacità carico dinamico | 7,15 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 3,9 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 0,23 kN |
| N lim - Velocità limite lub olio | 22000 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 17000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -25 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 14 mm |
| da max - Diametro massimo spalla AI | 0 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 26 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 0,6 mm |