Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5202SC3 - NTN

5202SC3

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno15 mm
D - Diametro Esterno35 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno15,9 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico18,3 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso0,068 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico11,7 kN
C0 - Capacità carico statico7,05 kN
Cu - Carico limite a fatica0,42 kN
N lim - Velocità limite lub olio17000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso13000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI20 mm
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE30 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm