Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 17 mm D - Diametro Esterno 40 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 17,5 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 24 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 34,9 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 20,4 mm α - Angolo di contatto 25 ° rs - Raggio minimo del Raccordo 0,6 mm Classe di gioco radiale C3 Classe di precisione P0 Peso 0,085 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 14,2 kN C0 - Capacità carico statico 9 kN Cu - Carico limite a fatica 0,59 kN f0 - Coefficiente 13.6 N lim - Velocità meccanica limite 12000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,142 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,858 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,03 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,015 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,393 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 21 mm da max - Diametro massimo spalla AI 24 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 36 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 0,6 mm