Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5204NRZZG15 - SNR

5204NRZZG15

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, deflettore su due lati

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno20 mm
D - Diametro Esterno47 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno20,6 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno28,8 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno41,9 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico24,2 mm
α - Angolo di contatto25 °
a min - posizione minima scanalatura2,31 mm
a max - posizione massima scanalatura2,46 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore44,6 mm
b min - Larghezza minima scanalatura1,35 mm
b max k- Larghezza massima scanalatura1,65 mm
r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore0,4 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato52,7 mm
f - Spessore anello di arresto1,07 mm
Riferimento anello di arrestoR 47
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,139 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico19,1 kN
C0 - Capacità carico statico12,5 kN
Cu - Carico limite a fatica0,81 kN
f0 - Coefficiente13.7
N ref - Velocità termica di riferimento12000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite12000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,154 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,846 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,091 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,046 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,394 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI25 mm
da max - Diametro massimo spalla AI28,8 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE42 mm
Ca min - Posizione minima segmento2,92 mm
Ca max - Posizione massima segmento3,18 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento0,6 mm
db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello53,4 mm
undefined