Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5205EEG15C3 - SNR

5205EEG15C3

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno25 mm
D - Diametro Esterno52 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno20,6 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno33,5 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno46,2 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico26,5 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso0,16 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico20,6 kN
C0 - Capacità carico statico14,7 kN
Cu - Carico limite a fatica0,91 kN
f0 - Coefficiente14.3
N lim - Velocità meccanica limite8600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,67 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,33 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,746 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,373 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,408 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI30 mm
da max - Diametro massimo spalla AI33,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE47 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined