Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5206CLLU/2AS - NTN

5206CLLU/2AS

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno30 mm
D - Diametro Esterno62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23,8 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico36,5 mm
α - Angolo di contatto30 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,301 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico26,1 kN
C0 - Capacità carico statico19,7 kN
Cu - Carico limite a fatica1,3 kN
N lim - Velocità limite lub olio9500 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso7100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-25 °C
Tmax - Temp max di funzionamento110 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI36 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE56 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm