Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 40 mm |
| D - Diametro Esterno | 80 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 30,2 mm |
| a - Posizione punto di Applicazione Carico | 41,5 mm |
| α - Angolo di contatto | 25 ° |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,1 mm |
| Classe di gioco radiale | C3 |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,62 kg |
| PRESTAZIONI | | C - Capacità carico dinamico | 44 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 33,5 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 2 kN |
| N lim - Velocità limite lub olio | 7100 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 5600 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 47 mm |
| da max - Diametro massimo spalla AI | 0 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 73 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1 mm |