Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5208SCZZ/2AS - NTN

5208SCZZ/2AS

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno80 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno30,2 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico39,4 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,631 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico36,5 kN
C0 - Capacità carico statico29 kN
Cu - Carico limite a fatica1,7 kN
N lim - Velocità limite lub olio7100 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI47 mm
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE73 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined