• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5208SNR - NTN

5208SNR

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno80 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno30,2 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico41,5 mm
α - Angolo di contatto25 °
a min - posizione minima scanalatura3,07 mm
a max - posizione massima scanalatura3,28 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore76,81 mm
b min - Larghezza minima scanalatura1,9 mm
b max k- Larghezza massima scanalatura2,2 mm
r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore0,6 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato86,6 mm
f - Spessore anello di arresto1,65 mm
Riferimento anello di arrestoR80
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,606 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico44 kN
C0 - Capacità carico statico33,5 kN
Cu - Carico limite a fatica2 kN
N lim - Velocità limite lub olio7100 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI47 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE73 mm
Ca min - Posizione minima segmento4,67 mm
Ca max - Posizione massima segmento4,98 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento0,6 mm
db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello88 mm