Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5209S - NTN

5209S

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno45 mm
D - Diametro Esterno85 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno30,2 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico43,4 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,636 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico49,5 kN
C0 - Capacità carico statico38 kN
Cu - Carico limite a fatica2,3 kN
N lim - Velocità limite lub olio6700 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI52 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE78 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm