Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5210SC3 - NTN

5210SC3

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno50 mm
D - Diametro Esterno90 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno30,2 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico45,9 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso0,689 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico53 kN
C0 - Capacità carico statico43,5 kN
Cu - Carico limite a fatica2,7 kN
N lim - Velocità limite lub olio6000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI57 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE83 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm