Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 50 mm |
| D - Diametro Esterno | 90 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 30,2 mm |
| a - Posizione punto di Applicazione Carico | 45,9 mm |
| α - Angolo di contatto | 25 ° |
| a min - posizione minima scanalatura | 3,07 mm |
| a max - posizione massima scanalatura | 3,28 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,1 mm |
| rNs - Raggio minimo del Raccordo | 0,6 mm |
| D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore | 86,79 mm |
| b min - Larghezza minima scanalatura | 2,7 mm |
| b max k- Larghezza massima scanalatura | 3 mm |
| r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore | 0,6 mm |
| D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato | 96,5 mm |
| f - Spessore anello di arresto | 2,41 mm |
| Riferimento anello di arresto | R90 |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,704 kg |
| PRESTAZIONI | | C - Capacità carico dinamico | 53 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 43,5 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 2,7 kN |
| N lim - Velocità limite lub olio | 6000 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 4800 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 57 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 83 mm |
| Ca min - Posizione minima segmento | 5,43 mm |
| Ca max - Posizione massima segmento | 5,74 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1 mm |
| rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento | 0,6 mm |
| db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello | 97,9 mm |