Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5211S - NTN

5211S

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno55 mm
D - Diametro Esterno100 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno33,3 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico50,1 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,936 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico56 kN
C0 - Capacità carico statico49 kN
Cu - Carico limite a fatica3 kN
N lim - Velocità limite lub olio5600 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI64 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE91 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm