Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 55 mm |
| D - Diametro Esterno | 100 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 33,3 mm |
| a - Posizione punto di Applicazione Carico | 50,1 mm |
| α - Angolo di contatto | 25 ° |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,5 mm |
| Classe di gioco radiale | C3 |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,936 kg |
| PRESTAZIONI | | C - Capacità carico dinamico | 56 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 49 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 3 kN |
| N lim - Velocità limite lub olio | 5600 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 4300 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 64 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 91 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1,5 mm |