Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5212EEG15 - SNR

5212EEG15

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno60 mm
D - Diametro Esterno110 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno36,5 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno70 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno97,9 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico55,2 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso1,25 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico67,2 kN
C0 - Capacità carico statico61,5 kN
Cu - Carico limite a fatica3,65 kN
f0 - Coefficiente15.1
N lim - Velocità meccanica limite4000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,662 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)6,388 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,811 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,906 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,424 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI68 mm
da max - Diametro massimo spalla AI70 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE102 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
undefined