Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5213SC3 - NTN

5213SC3

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno65 mm
D - Diametro Esterno120 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno38,1 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico59,7 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso1,611 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico76,5 kN
C0 - Capacità carico statico69 kN
Cu - Carico limite a fatica4,2 kN
N lim - Velocità limite lub olio4500 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI74 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE111 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm