Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5214SC3 - NTN

5214SC3

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno70 mm
D - Diametro Esterno125 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno39,7 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico63,8 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso1,75 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico94 kN
C0 - Capacità carico statico82 kN
Cu - Carico limite a fatica5 kN
N lim - Velocità limite lub olio4500 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI79 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE116 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm