Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5216SC3 - NTN

5216SC3

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno80 mm
D - Diametro Esterno140 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno44,4 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico69,6 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso2,433 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico99 kN
C0 - Capacità carico statico93 kN
Cu - Carico limite a fatica5,7 kN
N lim - Velocità limite lub olio3800 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI90 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE130 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm