Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5220S - NTN

5220S

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno100 mm
D - Diametro Esterno180 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno60,3 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico91,5 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso5,966 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico168 kN
C0 - Capacità carico statico155 kN
Cu - Carico limite a fatica9,5 kN
N lim - Velocità limite lub olio3000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI112 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE168 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm