Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 17 mm |
| D - Diametro Esterno | 47 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 22,2 mm |
| a - Posizione punto di Applicazione Carico | 24,3 mm |
| α - Angolo di contatto | 25 ° |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1 mm |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,185 kg |

| PRESTAZIONI | | C - Capacità carico dinamico | 19,6 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 12,4 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 0,75 kN |
| N lim - Velocità limite lub olio | 13000 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 10000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 23 mm |
| da max - Diametro massimo spalla AI | 0 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 41 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1 mm |