Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, deflettore su due lati
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 20 mm D - Diametro Esterno 52 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 22,2 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 29,2 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 45 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 26,4 mm α - Angolo di contatto 25 ° a min - posizione minima scanalatura 2,31 mm a max - posizione massima scanalatura 2,46 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 0,6 mm D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore 49,73 mm b min - Larghezza minima scanalatura 1,35 mm b max k- Larghezza massima scanalatura 1,65 mm r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore 0,4 mm D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato 57,9 mm f - Spessore anello di arresto 1,07 mm Riferimento anello di arresto R 52 Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,197 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 22,2 kN C0 - Capacità carico statico 14,6 kN Cu - Carico limite a fatica 0,92 kN f0 - Coefficiente 13.2 N ref - Velocità termica di riferimento 9100 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 10000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,145 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,855 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,044 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,022 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,393 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 26,5 mm da max - Diametro massimo spalla AI 29,2 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 45,5 mm Ca min - Posizione minima segmento 3,33 mm Ca max - Posizione massima segmento 3,58 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento 0,6 mm db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello 58,6 mm