• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5304S - NTN

5304S

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno20 mm
D - Diametro Esterno52 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno22,2 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico26,7 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,22 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico24,6 kN
C0 - Capacità carico statico15 kN
Cu - Carico limite a fatica0,93 kN
N lim - Velocità limite lub olio12000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso9000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI27 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE45 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm