Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, deflettore su due lati
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 25 mm D - Diametro Esterno 62 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 25,4 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 36,4 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 53,1 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 30,7 mm α - Angolo di contatto 25 ° a min - posizione minima scanalatura 3,07 mm a max - posizione massima scanalatura 3,28 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 0,6 mm D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore 59,61 mm b min - Larghezza minima scanalatura 1,9 mm b max k- Larghezza massima scanalatura 2,2 mm r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore 0,6 mm D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato 67,7 mm f - Spessore anello di arresto 1,65 mm Riferimento anello di arresto R 62 Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,316 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 28,3 kN C0 - Capacità carico statico 19,4 kN Cu - Carico limite a fatica 1,21 kN f0 - Coefficiente 13.4 N ref - Velocità termica di riferimento 7900 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 8700 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,167 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,833 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,161 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,081 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,396 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 31,5 mm da max - Diametro massimo spalla AI 36,4 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 55,5 mm Ca min - Posizione minima segmento 4,67 mm Ca max - Posizione massima segmento 4,98 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento 0,6 mm db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello 68,4 mm