Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5305S - NTN

5305S

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno25 mm
D - Diametro Esterno62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno25,4 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico31,8 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,356 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico32,5 kN
C0 - Capacità carico statico20,7 kN
Cu - Carico limite a fatica1,3 kN
N lim - Velocità limite lub olio10000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso7500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI32 mm
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE55 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm