Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 30 mm |
| D - Diametro Esterno | 72 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 30,2 mm |
| a - Posizione punto di Applicazione Carico | 36,5 mm |
| α - Angolo di contatto | 25 ° |
| a min - posizione minima scanalatura | 3,07 mm |
| a max - posizione massima scanalatura | 3,28 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,1 mm |
| rNs - Raggio minimo del Raccordo | 0,6 mm |
| D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore | 68,81 mm |
| b min - Larghezza minima scanalatura | 1,9 mm |
| b max k- Larghezza massima scanalatura | 2,2 mm |
| r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore | 0,6 mm |
| D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato | 78,6 mm |
| f - Spessore anello di arresto | 1,65 mm |
| Riferimento anello di arresto | R72 |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,567 kg |
| PRESTAZIONI | | C - Capacità carico dinamico | 40,5 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 28,1 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 1,7 kN |
| N lim - Velocità limite lub olio | 8500 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 6300 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 37 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 65 mm |
| Ca min - Posizione minima segmento | 4,67 mm |
| Ca max - Posizione massima segmento | 4,98 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1 mm |
| rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento | 0,6 mm |
| db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello | 80 mm |