Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - Diametro interno | 35 mm |
| D - Diametro Esterno | 80 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 34,9 mm |
| d1 - Diametro esterno Anello interno | 49,3 mm |
| D1 - Diametro interno Anello esterno | 68,4 mm |
| a - Posizione punto di Applicazione Carico | 41,5 mm |
| α - Angolo di contatto | 25 ° |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,5 mm |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,79 kg |

| PRESTAZIONI | | C - Capacità carico dinamico | 50,2 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 34,6 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 2,21 kN |
| f0 - Coefficiente | 13.4 |
| N ref - Velocità termica di riferimento | 6800 tr/min |
| N lim - Velocità meccanica limite | 6600 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | | BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 2,712 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 4,288 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 3,82 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 1,91 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,387 Hz |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 43 mm |
| da max - Diametro massimo spalla AI | 49,3 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 72 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1,5 mm |