Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, deflettore su due lati
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 50 mm D - Diametro Esterno 110 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 44,4 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 68 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 96,1 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 55 mm α - Angolo di contatto 25 ° a min - posizione minima scanalatura 3,07 mm a max - posizione massima scanalatura 3,28 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 0,6 mm D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore 106,81 mm b min - Larghezza minima scanalatura 2,7 mm b max k- Larghezza massima scanalatura 3 mm r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore 0,6 mm D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato 116,6 mm f - Spessore anello di arresto 2,41 mm Riferimento anello di arresto R 110 Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 1,6 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 78,4 kN C0 - Capacità carico statico 61,6 kN Cu - Carico limite a fatica 3,8 kN f0 - Coefficiente 13.9 N ref - Velocità termica di riferimento 5200 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 4800 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,196 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,804 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,328 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,164 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,4 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 59 mm da max - Diametro massimo spalla AI 68 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 101 mm Ca min - Posizione minima segmento 5,43 mm Ca max - Posizione massima segmento 5,74 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento 0,6 mm db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello 118 mm