Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5311SNR - NTN

5311SNR

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno55 mm
D - Diametro Esterno120 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno49,2 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico60,6 mm
α - Angolo di contatto25 °
a min - posizione minima scanalatura3,86 mm
a max - posizione massima scanalatura4,06 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore115,21 mm
b min - Larghezza minima scanalatura3,1 mm
b max k- Larghezza massima scanalatura3,4 mm
r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore0,6 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato129,7 mm
f - Spessore anello di arresto2,77 mm
Riferimento anello di arrestoR120
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso2,327 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico95 kN
C0 - Capacità carico statico73 kN
Cu - Carico limite a fatica4,5 kN
N lim - Velocità limite lub olio5000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI65 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE110 mm
Ca min - Posizione minima segmento6,58 mm
Ca max - Posizione massima segmento6,88 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento0,6 mm
db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello131,5 mm