Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5311ZZG15 - SNR

5311ZZG15

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno55 mm
D - Diametro Esterno120 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno49,2 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno75,2 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno105 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico61,2 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso2,11 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico98,6 kN
C0 - Capacità carico statico78,8 kN
Cu - Carico limite a fatica4,9 kN
f0 - Coefficiente13.8
N ref - Velocità termica di riferimento5000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite4400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,173 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,827 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,197 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,099 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,397 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI64 mm
da max - Diametro massimo spalla AI75,2 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE111 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined