Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5313SC3 - NTN

5313SC3

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno65 mm
D - Diametro Esterno140 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno58,7 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico72,8 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso3,67 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico142 kN
C0 - Capacità carico statico113 kN
Cu - Carico limite a fatica7 kN
N lim - Velocità limite lub olio4300 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI77 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE128 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm