Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 65 mm |
| D - Diametro Esterno | 140 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 58,7 mm |
| a - Posizione punto di Applicazione Carico | 72,8 mm |
| α - Angolo di contatto | 25 ° |
| a min - posizione minima scanalatura | 4,65 mm |
| a max - posizione massima scanalatura | 4,9 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 2,1 mm |
| rNs - Raggio minimo del Raccordo | 0,6 mm |
| D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore | 135,23 mm |
| b min - Larghezza minima scanalatura | 3,1 mm |
| b max k- Larghezza massima scanalatura | 3,4 mm |
| r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore | 0,6 mm |
| D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato | 149,7 mm |
| f - Spessore anello di arresto | 2,77 mm |
| Riferimento anello di arresto | R140 |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 3,687 kg |
| PRESTAZIONI | | C - Capacità carico dinamico | 142 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 113 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 7 kN |
| N lim - Velocità limite lub olio | 4300 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 3200 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 77 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 128 mm |
| Ca min - Posizione minima segmento | 7,37 mm |
| Ca max - Posizione massima segmento | 7,72 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 2 mm |
| rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento | 0,6 mm |
| db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello | 151,8 mm |