Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5314S - NTN

5314S

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno70 mm
D - Diametro Esterno150 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno63,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico78,3 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso4,55 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico159 kN
C0 - Capacità carico statico128 kN
Cu - Carico limite a fatica7,9 kN
N lim - Velocità limite lub olio3800 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI82 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE138 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm