• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5314SNR - NTN

5314SNR

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno70 mm
D - Diametro Esterno150 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno63,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico78,3 mm
α - Angolo di contatto25 °
a min - posizione minima scanalatura4,65 mm
a max - posizione massima scanalatura4,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore145,24 mm
b min - Larghezza minima scanalatura3,1 mm
b max k- Larghezza massima scanalatura3,4 mm
r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore0,6 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato159,7 mm
f - Spessore anello di arresto2,77 mm
Riferimento anello di arrestoR150
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso4,575 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico159 kN
C0 - Capacità carico statico128 kN
Cu - Carico limite a fatica7,9 kN
N lim - Velocità limite lub olio3800 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI82 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE138 mm
Ca min - Posizione minima segmento7,37 mm
Ca max - Posizione massima segmento7,72 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento0,6 mm
db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello161,8 mm