Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, aperto
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 12 mm D - Diametro Esterno 28 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 8 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 16,17 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 24,93 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 0,3 mm Classe di gioco radiale CN Peso 0,019 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 5,4 kN C0 - Capacità carico statico 2,39 kN Cu - Carico limite a fatica 0,11 kN f0 - Coefficiente 13.2 N ref - Velocità termica di riferimento 24000 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 45000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,071 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,929 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,072 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,036 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,384 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 14 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 26 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 0,3 mm
Industry Calcul Factors