Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6001JRXLLUNR/5K - NTN

6001JRXLLUNR/5K

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno12 mm
D - Diametro Esterno28 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore26,44 mm
b min - Larghezza minima scanalatura0,9 mm
b max k- Larghezza massima scanalatura2,2 mm
r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore0,3 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato32,7 mm
f - Spessore anello di arresto0,85 mm
Riferimento anello di arrestoR28
Classe di gioco radialeCN
Peso0,021 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico5,65 kN
C0 - Capacità carico statico2,39 kN
Cu - Carico limite a fatica0,182 kN
f0 - Coefficiente13.2
N lim - Velocità limite lub olio18000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso26000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-25 °C
Tmax - Temp max di funzionamento110 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI14 mm
da max - Diametro massimo spalla AI16 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE26 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm
rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image