Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6001ZC5 - SNR

6001ZC5

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, deflettore su un lato

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno12 mm
D - Diametro Esterno28 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno8 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno17,2 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno25,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Classe di gioco radialeC5
Peso0,021 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico5,4 kN
C0 - Capacità carico statico2,37 kN
Cu - Carico limite a fatica0,11 kN
f0 - Coefficiente13.1
N ref - Velocità termica di riferimento24000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite46000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,047 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,953 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)3,961 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)1,981 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,381 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI14 mm
da max - Diametro massimo spalla AI17,2 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE26 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image