Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6002EE - SNR

6002EE

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno15 mm
D - Diametro Esterno32 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno9 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno19 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno28,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,029 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico5,9 kN
C0 - Capacità carico statico2,85 kN
Cu - Carico limite a fatica0,13 kN
f0 - Coefficiente13.9
N lim - Velocità meccanica limite15000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,588 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,412 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,731 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,366 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,399 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI17 mm
da max - Diametro massimo spalla AI24,1 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE30 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image