Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6002LLUCM/5K - NTN

6002LLUCM/5K

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno15 mm
D - Diametro Esterno32 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Classe di gioco radialeCM
Peso0,03 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico6,2 kN
C0 - Capacità carico statico2,84 kN
Cu - Carico limite a fatica0,199 kN
f0 - Coefficiente13.9
N lim - Velocità limite lub grasso15000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-25 °C
Tmax - Temp max di funzionamento110 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI17 mm
da max - Diametro massimo spalla AI19 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE30 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image