Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6003ZNR - NTN

6003ZNR

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, deflettore su un lato

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno17 mm
D - Diametro Esterno35 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno10 mm
a min - posizione minima scanalatura1,9 mm
a max - posizione massima scanalatura2,06 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore33,17 mm
b min - Larghezza minima scanalatura1,35 mm
b max k- Larghezza massima scanalatura1,65 mm
r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore0,4 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato39,7 mm
f - Spessore anello di arresto1,12 mm
Riferimento anello di arrestoR35
Classe di gioco radialeCN
Peso0,039 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico7,55 kN
C0 - Capacità carico statico3,35 kN
Cu - Carico limite a fatica0,243 kN
f0 - Coefficiente13.6
N lim - Velocità limite lub olio24000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso20000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI19 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE33 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm
rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento0,3 mm
Ca min - Posizione minima segmento2,92 mm
Ca max - Posizione massima segmento3,18 mm
db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello40,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image