Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 20 mm D - Diametro Esterno 42 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 12 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 26,3 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 37,3 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 0,6 mm Classe di gioco radiale CN Peso 0,068 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 9,9 kN C0 - Capacità carico statico 5,1 kN Cu - Carico limite a fatica 0,23 kN f0 - Coefficiente 13.9 N ref - Velocità termica di riferimento 18000 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 23000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,593 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,407 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,759 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,38 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,399 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 24 mm da max - Diametro massimo spalla AI 26,3 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 38 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 0,6 mm
Industry Calcul Factors