• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6005LLU/LP03QT - NTN

6005LLU/LP03QT

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno25 mm
D - Diametro Esterno47 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno12 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,08 kg
Materiale anelliAcier 100Cr6
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico11,2 kN
C0 - Capacità carico statico5,85 kN
Cu - Carico limite a fatica0,38 kN
f0 - Coefficiente14.5
N lim - Velocità limite lub grasso2000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento60 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI29 mm
da max - Diametro massimo spalla AI30,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE43 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image