Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, scanalatura per anello di arresto su diametro esterno, aperto
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 25 mm D - Diametro Esterno 47 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 12 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 31,6 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 42,8 mm a min - posizione minima scanalatura 1,9 mm a max - posizione massima scanalatura 2,06 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 0,6 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 0,5 mm D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore 44,6 mm b min - Larghezza minima scanalatura 1,35 mm b max k- Larghezza massima scanalatura 1,65 mm r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore 0,4 mm Classe di gioco radiale CN Peso 0,08 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 10,6 kN C0 - Capacità carico statico 5,8 kN Cu - Carico limite a fatica 0,26 kN f0 - Coefficiente 14.5 N ref - Velocità termica di riferimento 15000 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 26000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 4,111 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,889 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,444 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,722 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,411 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 29 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 43 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 0,6 mm rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento 0,5 mm db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello 0 mm
Industry Calcul Factors