Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenuta strisciante su un lato
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 30 mm D - Diametro Esterno 55 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 13 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 38,2 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 49,5 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1 mm Classe di gioco radiale CN Peso 0,116 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 13,9 kN C0 - Capacità carico statico 8,3 kN Cu - Carico limite a fatica 0,38 kN f0 - Coefficiente 14.8 N lim - Velocità meccanica limite 7500 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 4,58 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 6,42 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,81 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,905 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,416 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 35 mm da max - Diametro massimo spalla AI 38,2 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 50 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors