• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6006ZZ - SNR

6006ZZ

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno30 mm
D - Diametro Esterno55 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno13 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno36,4 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno49,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,116 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico13,9 kN
C0 - Capacità carico statico8,3 kN
Cu - Carico limite a fatica0,38 kN
f0 - Coefficiente14.8
N ref - Velocità termica di riferimento13000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite17000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,586 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)6,414 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,853 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,927 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,417 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI35 mm
da max - Diametro massimo spalla AI36,4 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE50 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image