Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6007LLBCM/5K - NTN

6007LLBCM/5K

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute non striscianti sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno35 mm
D - Diametro Esterno62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno14 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeCM
Peso0,155 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico17,7 kN
C0 - Capacità carico statico10,3 kN
Cu - Carico limite a fatica0,805 kN
f0 - Coefficiente14.8
N lim - Velocità limite lub grasso12000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-25 °C
Tmax - Temp max di funzionamento110 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI40 mm
da max - Diametro massimo spalla AI42 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE57 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image