• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6007NR - NTN

6007NR

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, aperto

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno35 mm
D - Diametro Esterno62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno14 mm
a min - posizione minima scanalatura1,88 mm
a max - posizione massima scanalatura2,08 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0,5 mm
D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore59,61 mm
b min - Larghezza minima scanalatura1,9 mm
b max k- Larghezza massima scanalatura2,2 mm
r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore0,6 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato67,7 mm
f - Spessore anello di arresto1,7 mm
Riferimento anello di arrestoR62
Classe di gioco radialeCN
Peso0,155 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico17,7 kN
C0 - Capacità carico statico10,3 kN
Cu - Carico limite a fatica0,805 kN
f0 - Coefficiente14.8
N lim - Velocità limite lub olio14000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso12000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI40 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE57 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento0,5 mm
Ca min - Posizione minima segmento3,48 mm
Ca max - Posizione massima segmento3,78 mm
db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello68,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image